Jakość wody ultraczystej dla kluczowych zastosowań przemysłowych

Woda ultraczysta

Woda ultraczysta reprezentuje najwyższy poziom jakości wody, z której usunięto prawie wszystkie rozpuszczone sole, minerały, gazy i substancje organiczne

W rezultacie uzyskuje się wodę o wyjątkowo niskiej przewodności, zwykle w zakresie 0,06-0,2 µS/cm, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń doczyszczania, takich jak elektrodejonizacja (EDI) lub demineralizatory jonitowe z mieszanym złożem (mixed-bed ang.). Produkcja wody ultraczystej to złożony, wieloetapowy proces technologiczny łączący filtrację, zmiękczanie, demineralizację i końcowe doczyszczanie jonitowe w celu uzyskania wymaganej czystości.

W zastosowaniach o krytycznym znaczeniu nawet śladowe zanieczyszczenia mogą wpływać na wydajność, jakość produktu i niezawodność systemu. Zapewniając stałą i kontrolowaną jakość wody, woda ultraczysta wspomaga precyzję, chroni wrażliwy sprzęt oraz umożliwia niezawodne działanie w najbardziej wymagających warunkach.

Usunięte elementy
  • Sód (Na+)
  • Chlorek (Cl-)
  • Azotan (NO3-)
  • Siarczan (SO4-2)
  • Kwas krzemowy (SiO4-4)
  • Zasadowość (HCO3-2)

Rozwiązania i technologie w zakresie produkcji wody ultraczystej

Rozwiązywanie problemów związanych z jakością wody w kluczowych zastosowaniach

Woda ultraczysta podnosi sprawność procesów technologicznych, zabezpiecza infrastrukturę o kluczowym znaczeniu oraz gwarantuje stabilną wydajność w najbardziej wymagających aplikacjach.

Wytwarzanie zielonego wodoru

Umożliwienie efektywnej pracy układu elektrolizy

Obecność zanieczyszczeń może prowadzić do spadku sprawności oraz skrócenia czasu eksploatacji elektrolizera. Woda ultraczysta gwarantuje stabilną eksploatację układu oraz optymalną wydajność wytwarzania wodoru.

Przemysł farmaceutyczny i sektor opieki zdrowotnej

Chroń jakość produktów i zapewnij zgodność z przepisami

Śladowe zanieczyszczenia mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa produktu i naruszać jego zgodność z przepisami. Woda ultraczysta zapewnia stabilną, wysoką jakość produkcji w branżach o wysokim stopniu wrażliwości.

Procesy przemysłowe i chemiczne

Zapobiegaj zanieczyszczeniom i zakłóceniom procesu

Obecność zanieczyszczeń może zakłócać przebieg reakcji chemicznych oraz prowadzić do uszkodzenia aparatury procesowej. Woda ultraczysta umożliwia prowadzenie procesów w sposób stabilny i kontrolowany.

Instalacje kogeneracyjne (CHP)

Zabezpieczenie kluczowych urządzeń i podnoszenie sprawności instalacji

Nawet śladowe ilości zanieczyszczeń mogą prowadzić do powstawania kamienia kotłowego, procesów korozyjnych oraz osadów w układach wysokiego ciśnienia. Woda ultraczysta zapewnia niezawodną i efektywną pracę.

Poznaj powiązane odniesienia techniczne

Ciągłe dostawy wody ultraczystej o wydajności 50 m³/h przeznaczonej do produkcji chemicznej

50 m3/h ciągłego zasilania ultraczystą wodą do produkcji chemikaliów

Projekt Induss IV: Projekt ten dotyczy w pełni zdalnie sterowanej stacji uzdatniania wody, która dostarcza 50 m³/h ultraczystej wody, której główne przeznaczenie to woda procesowa do produkcji chemikaliów, oraz częściowo jako woda zasilająca kotły. Woda jest uzdatniana za pomocą RO, a następnie doczyszczana w EDI i magazynowana w zbiorniku buforowym o pojemności 2000 m3 zabezpieczając zmienne zużycie w ciągu dnia.

Jest to projekt zlecony na zewnątrz przez firmę produkującą chemikalia, która domagała się niezwykle niezawodnej ciągłości w dostawie wody. Stacja uzdatniania wody pracuje na trzech liniach produkcyjnych każda o wydajności 25 m³/h, z których jedna jest rezerwowa dla zapewnienia najwyższego możliwego bezpieczeństwa dostaw.

Stacja uzdatniania wody składa się z ponad 500 elementów, które mogą być monitorowane i zdalnie sterowane ze sterowni.

Głównym celem jest także oszczędność wody. Dlatego instalacja wyposażona jest w technologię oszczędzającą wodę RO-PLUS.

Przemysł: Przemysł chemiczny

Zastosowanie: Woda kotłowa | Woda procesowa

 

Dane techniczne

  • Przepływ: 3 x 25 m³/h
  • Przewodność: < 0,7 uS/cm
  • Krzemionka: < 0,015 ppm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Układ do dozowanie antyskalanta
  • Dwustopniowa jednostka odwróconej osmozy 3 x DPRO-Plus C4-28/20+4
  • W pełni automatyczna jednostka CIP
  • Jednostki EDI 3 x 5-5000e
  • System sterowania PLC z 4 redundantnymi procesorami S7-400HCPUs
  • System SCADA z wizualizacją i monitoringiem za pośrednictwem ekranów iFIX

Uzdatnianie wody dla turbin gazowych w cyklu skojarzonym (CCGT)

Uzdatnianie wody dla bloku gazowo- parowego (CCGT)

Firma Grundfos dostarczyła stację uzdatniania wody do jednego z największych w Polsce bloków gazowo- parowych (CCGT) o mocy wytwórczej 400 MVe i 240 MWt, zlokalizowanego w Stalowej Woli.

Projekt ten jest jednym z pierwszych nowoczesnych, wielkoskalowych projektów elektrowni gazowych z blokami parowo- gazowymi CCGT w Polsce oraz stanowi element działań Polski na rzecz zmniejszenia zależności d węgla w produkcji energii elektrycznej.

Stacja uzdatniania wody jest zaprojektowana i zbudowana do dostarczania wody uzupełniającej do kotłów wysokociśnieniowych, a także do zasilania sieci ciepłowniczej.

Źródłem wody jest rzeka. Pierwszym etapem uzdatniania jest koagulacja i flokulacja, a następnie filtracja piaskowa. Następnie wykorzystywana jest jednostka EDR (elektrodializa odwracalna) jako instalacja do częściowego odsalania.

Następnie woda podlega dwustopniowej filtracji membranowej na urządzeniu RO. Przed DPRO jest dozowany antyskalant, natomiast NaOH jest dozowane pomiędzy stopniami RO, powodując wiązanie wolnego CO2. W ostatnim etapie uzdatniania woda jest doczyszczana metodą EDI (elektrodejonizacji) w celu uzyskania wody ultraczystej.

Dodatkowo dostępny jest w pełni automatyczny system CIP, który umożliwia łatwe czyszczenie membran RO w razie potrzeby. Instalacja może pracować ze zmienną wydajnością dzięki pompom zainstalowanych na RO sterowanych za pomocą przemienników częstotliwości (falowników).

Przemysł : Elektrociepłownie

Zastosowanie : Woda kotłowa | Sieć ciepłownicza

 

Dane techniczne

  • Krzemionka: < 3 ppb (maksymalnie 20 ppb)
  • Ogólny Węgiel Organiczny: < 10 ppb (maksymalnie 100 ppb)
  • Przepływ: 3 x 25 m³/h

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Układ dozujący antyskalant
  • Dwustopniowa odwrócona osmoza 3 x DPRO C4-28/20
  • Jednostka do elektrodionizacji 3 x EDI 4 x 5000e
  • Automatyczne urządzenie do czyszczenia membran CIP

Przygotowanie wody uzupełniającej bez użycia chemii w elektrowniach

Technologia bez konieczności stosowania chemikaliów służąca do przygotowania wody uzupełniającej dla elektrowni

Elektrownia Energie Steiermark zastąpiła istniejącą już stację uzdatniania wody do produkcji wody uzupełniającej. Jedną z ich kluczowych kwestii było unikanie używania środków chemicznych. Za pomocą dwustopniowej odwróconej osmozy (double pass RO ang.), odgazowywacza membranowego oraz modułu EDI firmy Grundfos produkowana jest woda ultraczysta o bardzo wysokiej jakości.

Przemysł:  Elektrociepłownie

Zastosowanie:  Woda kotłowa | Woda dla sieci ciepłowniczej

 

Dane techniczne: 

  • Przepływ: 2 x 12 m³/h
  • Przewodność: < 0,07 µS/cm
  • Krzemionka (SiO2): < 10 ppm

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody

  • Układ do dozowania antyskalanta
  • Jednostki dwustopniowej odwróconej osmozy 2 x DPRO C3-12/9
  • Odgazowywacz membranowy MDU 1-10x28" CAVP
  • Jednostka do elektrodejonizacji: 2 x EDI 2-5000e
  • Panel sterowania z S7

Kompletna instalacja produkcyjna wody oczyszczonej

Kompletna instalacja do produkcji wody oczyszczonej

W firmie Fertin Pharma firma Grundfos dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła stację uzdatniania wody do produkcji wody oczyszczonej, wykorzystywanej do celów czyszczących i produkcji gumy do żucia o właściwościach leczniczych. Po rozbudowie stacja uzdatniania wody będzie mogła dostarczać 3000 l/h oczyszczonej wody. Obiekty spełniają wszystkie aktualne wymogi GMP* amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i UE, wszystkie wymogi regulacyjne dotyczące środowiska zewnętrznego i środowiska pracy, dyrektywę maszynową UE, a także aktualne wersje Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP) i Farmakopei Europejskiej (Ph Eur).

* = Dobra Praktyka Produkcyjna

Stacja uzdatniania wody zaprojektowana jest do pracy ciągłej (365 dni). W instalacji można stosować środki chemiczne do dezynfekcji.

Na wylocie z systemu odwróconej osmozy, instalację mającą kontakt z medium wykonano ze stali nierdzewnej AISI 316L. Chropowatość powierzchni wynosi poniżej 0,8 µm Ra, a dla spoin poniżej 1,6 µm. Wszystkie spoiny dokumentowane są w dzienniku spawania.

Kompaktowa jednostka w wykonaniu do zastosowań w farmacji (CU:PHARMA) jest wyposażona w technologię oszczędzającą wodę. System odwróconej osmozy (RO) jest systemem typu RO-PLUS, który charakteryzuje się odzyskiem wody na poziomie ok. 90% – bez uszczerbku dla niezawodności działania i jakości wody.

Przemysł : Przemysł farmaceutyczny

Zastosowanie : Woda jako składnik produktu

 

Dane techniczne

  • Przepływ: 3.000 l/h
  • Przewodność: <0,1 µS/cm w temperaturze 15°C
  • Całkowity Węgiel Organiczny (CWO): <500 ppb
  • CFU: <100 jednostek CFU na ml

Urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody:

  • Pompa podwyższająca ciśnienie.
  • Instalacja zmiękczająca typu SMP 362 z analizatorem Testomat do kontroli twardości wody.
  • Kompaktowa jednostka CU:PHARMA obejmująca system RO-PLUS.
  • System EDI.
  • Zbiornik mieszający.
  • Jednostka mycia w miejscu (CIP) oraz centralna tablica sterownicza z PLC i HMI

Chcesz zadbać o jakość swojej wody?