Vad skulle det betyda om du alltid kunde göra noggranna driftsättningar av cirkulationspumpar, baserade på alla kritiska pump- och systemfaktorer, och minska antalet återbesök?

Varje värmesystem är unikt, med ibland dolda faktorer som måste beaktas, och därför är det en knepig uppgift att uppnå maximal systemeffektivitet och exakt driftsättning. Om du hade valet stanna kvar i det gamla eller gå vidare till något nytt som kommer göra dina driftsättningar betydligt bättre optimerade, säkerställa kundkomforten och minska energiförbrukningen – ”would you stay or would you ALPHA GO?” 

Gå vidare med nya Grundfos ALPHA GO

Med Grundfos GO-appen, den mobilanpassade funktionen för guidad inställning och endast två intuitiva cirkulationspumpvarianter är din framtida driftsättning optimerad. Med Grundfos GO-appen för cirkulationspumpar till hands kan du säkerställa optimala systemprestanda och maximal komfort för dina kunder. Med guidad inställning får du hjälp att hitta rätt reglertyp och korrekt börvärde för varje cirkulationspump. I några enkla steg tar funktionen för guidad inställning dig genom driftsättningen, med hänsyn till alla kritiska pump- och systemfaktorer, så att du får det mest exakta resultatet. Med Grundfos ALPHA GO kan du räkna med betydligt färre återbesök till följd av felaktigt driftsatta cirkulationspumpar.

Med guidad installation i Grundfos GO-appen kan du:

  • Minska energiförbrukningen.

  • Säkerställa komfort.

  • Minska antalet återbesök.

  • Göra en noggrann driftsättning av cirkulationspumpar baserad på alla kritiska pump- och systemfaktorer   

  • Leverera den perfekta balansen mellan uppvärmning och komfort, med intelligenta funktioner som anpassar sig sömlöst till alla installationer.

  • Säkerställa att cirkulationspumpen inte överkonsumerar energi  

Framtiden har du redan i handen

Återbesök kan ersättas med mer effektiva och datadrivna driftsättningar. 95 % av en cirkulationspumps energiförbrukning och miljöpåverkan uppstår när pumpen är i drift. Grundfos guidade installation för cirkulationspumpar gör att du kan minska antalet återbesök och sänka dina kunders energiförbrukning. 

Varför stanna kvar i det gamla när du kan gå vidare med Grundfos ALPHA GO och bli den bästa professionella installatör du kan vara?

Utforska vårt produktsortiment

Grundfos ALPHA1 GO och ALPHA2 GO kommer med banbrytande nya funktioner som låter dig arbeta mer optimalt.


Grundfos ALPHA1 GO

Ta reda på mer om Grundfos ALPHA1 GO – en högkvalitativ cirkulationspump med funktioner som säkerställer högsta prestanda. ALPHA1 GO är lämplig som ersättningspump för såväl integrerade UPS-pumpar som fristående cirkulationspumpar. Den kommer med en mängd nya och förbättrade funktioner, såsom:

  • Integrerad och fristående ersättningskompatibilitet

  • Automatisk avluftning

  • Torrkörningsskydd

  • Robust start


Grundfos ALPHA2 GO

Ta reda på mer om Grundfos ALPHA2 GO – premiumalternativet som erbjuder höga prestanda och funktioner som är utformade för att hantera alla situationer. ALPHA2 GO är avsedd att ersätta såväl integrerade UPM3- och UPM4-cirkulationspumpar som fristående cirkulationspumpar. Förutom funktionerna som ALPHA1 GO har, har ALPHA2 GO: 

  • Guidad installation

  • Driftlogg/​händelsehistorik​ &

  • Automatisk avluftning

  • Injustering av värmesystem

  • Förbättrad AUTOADAPT

Gå med nu

Med Grundfos för installatörer är du alltid ett steg före.

Gör som tusentals andra professionella installatörer!

Tusentals av dina installatörskollegor har redan registrerat sig för Grundfos för installatörer. Registrera dig du också, gratis, och få   obegränsad tillgång till verktyg, utbildning och kunskap.  Du kommer också att vara bland de första att höra om kommande   produkter och exklusiva evenemang.