GO voor een toekomstige game-changer

De nieuwe ALPHA GO reeks:
een tijdbesparende game-changer

 

Vermijd terugkombezoeken en tijdverlies met de nieuwe ALPHA GO reeks. Met twee pompen in plaats van honderden kan je circulatiepompen in de meeste gevallen al bij het eerste klantenbezoek vervangen. De mobiele workflow maakt het werk eenvoudiger en helpt je om de pomp correct in dienst te stellen.

Met de nieuwe Grundfos ALPHA1 GO en ALPHA2 GO vervang je bijna 70% van de geïntegreerde Grundfos circulatiepompen en de meeste losse circulatiepompen. Dimensioneren en kiezen gaat daardoor sneller en eenvoudiger. Dankzij nieuwe, slimme functies voer je een vervanging vlot en in één keer uit. Met Guided Setup stel je de pomp nauwkeurig in, zorg je voor een goed comfort en beperk je het energieverbruik.

Ontdek de nieuwe Grundfos ALPHA GO reeks in de video.

Snelle vervanging met slechts twee pompen in je bestelwagen

Het ontwerp van de nieuwe ALPHA GO reeks maakt het mogelijk om met slechts twee pompen in je bestelwagen het merendeel van de vervangingen uit te voeren. Met de ALPHA2 GO 25‑75 180 en ALPHA1 GO 25‑80 180, in combinatie met een FCI‑signaaladapter, vervang je tot bijna 70% van de geïntegreerde Grundfos circulatiepompen én het grootste deel van de stand‑alone pompen.

De ALPHA1 GO 25-80 180 is compatibel met de meeste geïntegreerde UPS circulatiepompen, en de ALPHA2 GO 25-75 180 is compatibel met de meeste UPM3 en UPM4 circulatiepompen, evenals het grootste deel van de stand-alone circulatiepompen. Dit garandeert een snelle en moeiteloze vervanging van zowel nieuwe als bestaande (oude) circulatiepompen.

Ontdek ons assortiment

Grundfos ALPHA1 GO en ALPHA2 GO worden geleverd met baanbrekende nieuwe functies die je workflow effectief optimaliseren.


Grundfos ALPHA1 GO

Kom meer te weten over de Grundfos ALPHA1 GO - een hoogwaardige circulatiepomp met functies die de hoogste prestaties garanderen. De ALPHA1 GO is geschikt voor de vervanging van geïntegreerde UPS-pompen en standalone circulatiepompen. Het wordt geleverd met een geweldige selectie van nieuwe en verbeterde functies, zoals:

  • Geïntegreerde en standalone vervangingscompatibiliteit

  • Zelf-ontluchtend

  • Droogloopbeveiliging

  • Robuuste opstart


Grundfos ALPHA2 GO

Kom meer te weten over de Grundfos ALPHA2 GO - de premium selectie, die hoge prestaties en functies biedt die zijn ontworpen om elke situatie aan te pakken. De ALPHA2 GO is gemaakt voor het vervangen van standalone en geïntegreerde UPM3- en UPM4-circulatiepompen. In aanvulling op de functies van de ALPHA1 GO, wordt de ALPHA2 GO ook geleverd met:

  • Begeleide installatie

  • Waarschuwingen/alarm logboek

  • Lucht detectie en ontluchting

  • Balanceren

  • Verbeterde AUTOADAPT

Ontdek de ALPHA GO reeks

Download de brochure van de ALPHA GO reeks, zodat je alle nodige informatie bij de hand hebt.

Grundfos GO

Met de Grundfos GO app voor circulatiepompen word je stap-voor-stap door het vervangings- en inbedrijfstellingsproces begeleid. Met de 'Vervang circulatiepomp' functie en de begeleide installatie van Grundfos, word je workflow sneller en intuïtiever.



Word een expert met onze gratis Ecademy cursus

Onze 7 online modules zijn eenvoudig te volgen en stomen je klaar om deze nieuwe pompreeks in je dagelijkse werk te gebruiken. Kom alles te weten over de nieuwe functies van de Grundfos ALPHA GO reeks en de Grundfos GO app.

Word nu lid

Met Grundfos for Installers blijf je altijd op de hoogte

Met 150.000 professionals moet het wel goed zitten!

Duizenden van jouw collega's hebben zich al aangesloten bij Grundfos for Installers. Word vandaag ook lid en krijg gratis én onbeperkte toegang tot hulpmiddelen, training en kennis. We houden je dan ook als eerste op de hoogte over onze innovaties, product relevante informatie en exclusieve evenementen.

Hoe kunnen we helpen?

Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wenst van een Grundfos-expert, we helpen jou graag het meeste uit jouw pompoplossing te halen! Neem gerust contact op als je ondersteuning nodig hebt.