Przejście z przybliżonego na precyzyjne dozowanie środków chemicznych

Każdy proces przemysłowy jest zależny od wody – a w szczególności od jej jakości – bez względu na to, czy jest wykorzystywana jako składnik produkcji, w urządzeniach pomocniczych, takich jak kotły lub wieże chłodnicze, czy też w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dotyczącymi odprowadzania do środowiska po zakończeniu eksploatacji.

Dlatego każda firma musi utrzymywać stałą jakość wody w dłuższej perspektywie. Wszelkie odchylenia mogą mieć wpływ na produkt końcowy, koszty operacyjne, a nawet skutkować karami lub nałożeniem grzywien, jeśli standardy określone przez właściwe organy nie zostaną spełnione w momencie wprowadzenia produktu na rynek.

Dlaczego precyzja ma znaczenie w dozowaniu środków chemicznych

Dozowanie środków chemicznych jest istotnym krokiem na niemal każdym etapie procesu uzdatniania, ale konieczne jest właściwe dobranie dawki. Niedostateczne dozowanie może pogorszyć jakość produktu, efektywność operacyjną czy standardy bezpieczeństwa. Nadmierne dozowanie wiąże się z marnowaniem środków chemicznych i wzrostem kosztów, a także może mieć potencjalnie negatywny wpływ na środowisko.

Zmienne warunki sprawiają, że ręczne lub konwencjonalne metody dozowania stają się zawodne. Nie chodzi tylko o dodawanie środków chemicznych – ważne jest dodanie odpowiedniej ilości, we właściwym czasie i z zachowaniem maksymalnej precyzji. Jeśli uda się to prawidłowo wykonać, można uzyskać bardziej inteligentne, bezpieczne i efektywne uzdatnianie wody.

Dzięki odpowiednim pompom i rozwiązaniom do dozowania środków chemicznych zyskujesz:

  • precyzyjne dozowanie z dokładnością do 1% i zakresem nastaw do 3000:1 
  • dynamiczną regulację przepływu – zapewnienie optymalnej wydajności, nawet przy zmiennych wymaganiach systemu
  • zintegrowane funkcje bezpieczeństwa – ochrona urządzeń, zmniejszenie narażenia na działanie środków chemicznych i wydłużenie okresu eksploatacji systemu

Precyzja, która rewolucjonizuje uzdatnianie wody

To oczywiste, że dozowanie środków chemicznych jest niezbędne we wszystkich gałęziach przemysłu: zapewnia bezpieczeństwo jakości produktu, efektywność operacyjną oraz chroni ludzi i środowisko. Bez względu na to, czy celem jest dezynfekcja linii produkcyjnych żywności, optymalizacja oczyszczania ścieków czy zapobieganie osadzaniu się kamienia w systemach membranowych, precyzja dozowania środków chemicznych decyduje o różnicy między marnotrawstwem a efektywnością, zgodnością z przepisami a ryzykiem, niezawodnością a kosztownymi przestojami.

Przechodząc z konwencjonalnego dozowania na inteligentne, adaptacyjne rozwiązania, zyskujesz kontrolę, spójność i oszczędność pieniędzy. Pompy Grundfos SMART Digital DosingTM zapewniają precyzję w czasie rzeczywistym i elastyczność potrzebną do sprostania nawet najbardziej wymagającym warunkom, dostarczając dokładnie tyle, ile jest wymagane – nie więcej, nie mniej.

Pełen zakres precyzji, bezpieczeństwa i wydajności

Produkcja żywności i napojów

Eliminacja zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym dzięki dezynfekcji

Higiena w przemyśle spożywczym jest bezwzględnie obowiązkowa. Niedokładne dozowanie środków chemicznych podczas dezynfekcji może mieć niekorzystny wpływ na smak i bezpieczeństwo oraz prowadzić do nieodpowiedniej kontroli drobnoustrojów. Środki dezynfekujące, takie jak chlor, nadtlenek wodoru i kwas nadoctowy znajdują się w stanie lotnym i są podatne na odgazowywanie. Po wstrzymaniu produkcji w przewodach ssawnych lub głowicach dozujących mogą tworzyć się pęcherzyki powietrza, powodując niedostateczne dozowanie w momencie wznowienia pracy i ostatecznie utrudniając kontrolę drobnoustrojów.

Tradycyjne pompy dozujące zazwyczaj nie radzą sobie z odgazowywaniem. Pompy Grundfos SMART Digital DosingTM z funkcją monitorowania kontroli przepływu (FCM) wykrywają i eliminują pęcherzyki powietrza dzięki wbudowanej funkcji odgazowywania, zapewniając spójność i precyzyjne dozowanie. 

Umożliwia to uzyskanie niezawodnej kontroli nad drobnoustrojami, brak nieoczekiwanych przestojów i całkowity spokój ducha.

Uzdatnianie ścieków

Redukcja osadów i kosztów uzdatniania ścieków

Skuteczna koagulacja i flokulacja zależy również od precyzyjnego dozowania środków chemicznych. Niedostateczne dozowanie prowadzi do słabej separacji ciał stałych, co może powodować przeciążenie filtrów i membran. Jeśli zawieszone ciała stałe nie mieszczą się w oczekiwanym zakresie, etapy filtracji mogą zostać poważnie zakłócone. Z drugiej strony nadmierne dozowanie może prowadzić do zbyt dużego zużycia środków chemicznych i zwiększonej produkcji osadu, co podnosi koszty transportu, uzdatniania i utylizacji.

Pompy Grundfos SMART Digital DosingTM są wyposażone w funkcję Slow Mode, która umożliwia precyzyjną obsługę koagulantów o wysokiej lepkości, zapewniając właściwą równowagę chemiczną. Poprawia to odwadnianie osadów, optymalizuje filtrację i zmniejsza zarówno odpady chemiczne, jak i koszty operacyjne.

Maksymalizacja wydajności i minimalizacja osadzania się kamienia w separacji membranowej

W procesach separacji membranowej, takich jak odwrócona osmoza, osadzanie się kamienia może wpływać na trwałość membrany i wydajność systemu. Aby temu zapobiec i zmniejszyć konieczność częstego czyszczenia w miejscu instalacji, stosuje się antyskalanty, ale zarówno niedostateczne, jak i nadmierne dozowanie pociągają za sobą konsekwencje.

  • Niedostateczne dozowanie może prowadzić do trwałego zanieczyszczenia i kosztownych wymian membran.
  • Nadmierne dozowanie powoduje marnowanie środków chemicznych i zwiększa koszty operacyjne.

Zmienne warunki systemowe, takie jak przepływ i ciśnienie, wymagają rozwiązania w zakresie dozowania, które dostosowuje się w czasie rzeczywistym. Pompy Grundfos SMART Digital DosingTM z FCM stale monitorują przepływ i ciśnienie, automatycznie dostosowując dozowanie, aby zapewnić powtarzalne i optymalne dostarczanie środków chemicznych. Skutkuje to:

  • mniejszą liczbą cykli czyszczenia CIP (Clean-in-Place)
  • dłuższym okresem eksploatacji membrany
  • zmniejszeniem zużycia środków chemicznych

To również może Cię zainteresować

Wykonaj kolejny krok