Przejdź od reaktywnego rozwiązywania problemów do proaktywnej optymalizacji

Utrzymanie wysokiej jakości wody ma kluczowe znaczenie w uzdatnianiu wody przemysłowej. Bez względu na to, czy woda jest częścią produktu końcowego, jak w przypadku napojów, czy też jest wykorzystywana w wieżach chłodniczych i kotłach, skuteczne uzdatnianie wody wymaga precyzyjnego dozowania środków chemicznych na różnych etapach w celu zapewnienia optymalnych wyników. 

Znaczenie dozowania środków chemicznych jest często niedoceniane, co naraża firmę na straty. Wszelkie problemy, czy to niewielkie zakłócenie zrównoważenia, opóźniona regulacja, czy niewykryta zmienność, mogą pociągać za sobą poważne konsekwencje. 

Proaktywne dozowanie środków chemicznych ma zasadnicze znaczenie 

Oczekiwanie na wystąpienie problemu, a następnie jego rozwiązywanie może być kosztowne i nieefektywne. Weź pod uwagę problemy, do których może prowadzić niewłaściwe dozowanie: 

  • korozja, osadzanie się kamienia i zanieczyszczeń, powodujące kosztowne naprawy, nieplanowane przestoje, a nawet skrócenie okresu eksploatacji urządzeń; 
  • pogorszona jakość wody może prowadzić do braku zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i potencjalnych grzywien;
  • Niebezpieczne warunki pracy wynikające ze słabo nadzorowanych systemów pozbawionych monitorowania w czasie rzeczywistym mogą zagrażać bezpieczeństwu pracowników, zwiększając odpowiedzialność i ryzyko prawne.

Poleganie na okresowych kontrolach w celu zidentyfikowania tych problemów nie jest skutecznym rozwiązaniem. Proaktywne podejście do zarządzania procesem dozowania środków chemicznych jest niezwykle istotne. To właśnie tutaj rozwiązania w zakresie dozowania firmy Grundfos odgrywają kluczową rolę. 

Zawsze na bieżąco, zawsze pod kontrolą 

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom firmy Grundfos możesz przejąć kontrolę poprzez zdalne monitorowanie i pełną przejrzystość systemu, zapewniając bezpieczniejsze i bardziej wydajne uzdatnianie wody.

Niezależnie od tego, gdzie znajduje się pompa Grundfos SMART Digital DosingTM, zapewnia ona zrozumiałe i czytelne ostrzeżenia wizualne lub alarmy z kolorowymi wskaźnikami na ekranie. Nawet jeśli pompa znajduje się w mniej dostępnym miejscu lub w ciemnym pomieszczeniu, jej funkcje łączności i liczne opcje komunikacji zapewniają, że użytkownik jest na bieżąco informowany.

Pełna gama rozwiązań umożliwiających proaktywne zarządzanie

System setup and integration

Pierwszy krok w kierunku bardziej inteligentnego dozowania

Prawidłowa konfiguracja i uruchomienie mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia skuteczności systemu dozowania środków chemicznych, niezależnie od tego, czy jest on samodzielny, czy zintegrowany z nadzorowanym systemem sterowania, takim jak SCADA. Nieprawidłowa konfiguracja może nie rzucać się od razu w oczy, ale z czasem nieefektywność może narastać i wpływać na działania operacyjne. 

Pompy Grundfos SMART Digital Dosing™ upraszczają ten proces. Wszystkie kluczowe parametry można skonfigurować cyfrowo na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji Grundfos GO i łatwo modyfikować ustawienia według potrzeb. 

Ponadto opcje płynnej łączności umożliwiają transmisję danych operacyjnych w czasie rzeczywistym. Pompy obsługują również wiele przemysłowych protokołów komunikacyjnych, co umożliwia pobieranie bloków funkcyjnych z Katalogu Technicznego Grundfos, zgodnie z wymaganiami. 

Importance of data

Przekształcanie danych w przydatne informacje

We współczesnym cyfrowym kontekście gromadzenie danych operacyjnych i dotyczących wydajności jest czymś oczywistym. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak zarządzanie ogromną ilością danych i interpretowanie ich w użyteczny sposób. Wiele systemów wymaga dodatkowych czujników i skomplikowanej instalacji, aby uzyskać wgląd w informacje o wydajności, przez co operatorzy są przytłoczeni nieprzetworzonymi danymi. 

Rozwiązania Grundfos SMART Digital Dosing™ ułatwiają to zadanie, nie tylko poprzez gromadzenie danych, ale także ich interpretację. Dzięki zaawansowanym narzędziom diagnostycznym i monitorującym, takim jak Flow Control Monitoring (FCM), pompy te generują powiadomienia o potencjalnych zagrożeniach w czasie rzeczywistym, zanim dojdzie do ich zaostrzenia, umożliwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dane. 

  • Zadbaj o proaktywną konserwację za pomocą powiadomień informujących o tym, kiedy pompa wymaga serwisowania zapobiegawczego, i który zestaw konserwacyjny należy zamówić.
  • Zapobiegaj nieoczekiwanym awariom poprzez wykrywanie nieszczelności zaworów ssawnych, uszkodzonych przewodów tłocznych i innych niezgodności, zanim spowodują zakłócenia w pracy systemu.
  • Zwiększ bezpieczeństwo w miejscu pracy, zapobiegając wyciekom środków chemicznych i zagrożeniom dzięki automatycznym powiadomieniom, które pomagają utrzymać integralność systemu.
  • Unikaj nieoczekiwanych niedoborów środków chemicznych dzięki dostępowi do danych dotyczących zużycia, które pomogą Ci ocenić, kiedy nadszedł czas na ponowne złożenie zamówienia.

Zastanówmy się, w jaki sposób proaktywne podejście obejmujące monitorowanie w czasie rzeczywistym i decyzje oparte na danych umożliwiło firmom sprostanie wyzwaniom operacyjnym i osiągnięcie wyższego poziomu uzdatniania wody.

To również może Cię zainteresować

Wykonaj kolejny krok