Stanna kvar i det gamla eller gå vidare med en innovation som kommer att rita om hela spelplanen?

Den ALPHA GO-serien: Smart och snabbt pumpbyte

Förpassa återbesök och onödiga extrakörningar till historien med den nya ALPHA GO-serien. Två pumpar i stället för hundra gör det möjligt för installatörer att slutföra cirkulationspumpsbyten redan vid första kundbesöket. Den mobilanpassade arbetsgången minskar komplexiteten och säkerställer optimal driftsättning av pumpen.

Nya Grundfos ALPHA1 GO och ALPHA2 GO kan ersätta nästan 70 % av alla Grundfos integrerade cirkulationspumpar och största delen av alla fristående pumpar. Val och dimensionering av cirkulationspumpar blev just mycket enklare. Banbrytande nya funktioner gör att du snabbt kan slutföra pumpbytet under ett enda kundbesök. Med guidad inställning kan du dessutom säkerställa korrekt driftsättning, hög komfort och sänkt energiförbrukning. Bekanta dig med den nya Grundfos ALPHA GO-serien i videon.

Snabbt byte med endast två pumpvarianter

Med hjälp av två pumpmodeller kan du snabbt och enkelt byta ut majoriteten av cirkulationspumparna. Med ALPHA2 GO 25–75 180 och ALPHA1 GO 25–80 180 samt en FCI-signaladapter kan du ersätta nästan 70 % av Grundfos integrerade cirkulationspumpar och de flesta fristående cirkulationspumpar.

ALPHA1 GO 25-80 180 är kompatibel med de flesta integrerade UPS-cirkulationspumpar, och ALPHA2 GO 25-75 180 är kompatibel med de flesta UPM3- och UPM4-cirkulationspumpar, liksom de flesta fristående cirkulationspumpar. Detta garanterar snabbt och enkelt byte av befintliga cirkulationspumpar, både nya och gamla.

Utforska vårt produktsortiment

Grundfos ALPHA1 GO och ALPHA2 GO kommer med banbrytande nya funktioner som låter dig arbeta mer optimalt.


Grundfos ALPHA1 GO

Ta reda på mer om Grundfos ALPHA1 GO – en högkvalitativ cirkulationspump med funktioner som säkerställer högsta prestanda. ALPHA1 GO är lämplig som ersättningspump för såväl integrerade UPS-pumpar som fristående cirkulationspumpar. Den kommer med en mängd nya och förbättrade funktioner, såsom:

  • Integrerad och fristående ersättningskompatibilitet

  • Automatisk avluftning

  • Torrkörningsskydd

  • Robust start


Grundfos ALPHA2 GO

Ta reda på mer om Grundfos ALPHA2 GO – premiumalternativet som erbjuder höga prestanda och funktioner som är utformade för att hantera alla situationer. ALPHA2 GO är avsedd att ersätta såväl integrerade UPM3- och UPM4-cirkulationspumpar som fristående cirkulationspumpar. Förutom funktionerna som ALPHA1 GO har, har ALPHA2 GO: 

  • Guidad installation

  • Driftlogg/​händelsehistorik​ &

  • Automatisk avluftning

  • Injustering av värmesystem

  • Förbättrad AUTOADAPT

Grundfos GO

Med Grundfos GO-appen för cirkulationspumpar får du vägledning genom utbytes- och driftsättningsprocessen. Med "Cirkulationspump utbyte" och Grundfos guidad inställning kan du arbeta mobilt och med ännu högre effektivitet.



Bli en expert med vår kostnadsfria ECADEMY-kurs

Våra åtta lättillgängliga online-moduler gör dig redo att använda den nya pumpserien i ditt dagliga arbete. Lär dig allt om de omvälvande funktionerna i Grundfos ALPHA GO-serien och Grundfos GO-appen.

Gå med nu

Med Grundfos för installatörer är du alltid ett steg före.

Gör som tusentals andra professionella installatörer!

Tusentals av dina installatörskollegor har redan registrerat sig för Grundfos för installatörer. Registrera dig du också, gratis, och få   obegränsad tillgång till verktyg, utbildning och kunskap.  Du kommer också att vara bland de första att höra om kommande   produkter och exklusiva evenemang.

Hur kan vi hjälpa dig?

Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.