Економія води та енергії в данській лікарні

Університетська лікарня Оденсе (OUH) скоротила своє річне споживання води на 10 000 м³ завдяки централізованій водоочисній станції, яка була оптимізована з точки зору споживання води, солі та енергії.

Тема: Економія води та енергії

Місцезнаходження: Оденсе, Данія

Галузь: Лікарні, охорона здоров'я

Технічні характеристики:

  • Витрата: 50 м³/год пом'якшеної води
  • Витрата: 3 x 7 м³/год демінералізованої води

Ситуація

Тисячі пацієнтів щодня лікуються в Університетській лікарні Оденсе (OUH) у Данії. Мета OUH' полягає в тому, щоб кожен пацієнт отримував висококваліфіковане лікування та відчував себе добре забезпеченим у плані медичного догляду та обслуговування. Для досягнення цієї мети важливим фактором є доступ до води належної якості та в потрібному місці.

Коли в OUH мала бути нова водоочисна станція, лікарня хотіла надійне рішення, зосереджене на безпеці експлуатації та економії. Щоб відповідати цим вимогам, Grundfos Water Treatment довелося використовувати нові та енергоефективні технології для мінімізації споживання води та енергії.

Рішення

Пом'якшувальна установка для економії води та солі

OUH обрала пом'якшувальну установку типу STFA, що складається з двох резервуарів з іонообмінним середовищем. Пом'якшувальна установка має загальну продуктивність очищення 50 м³/год і спроектована з розподільчою секцією, що забезпечує рівномірний потік, тим самим повністю використовуючи продуктивність (загальний об'єм фільтрувального матеріалу).

Регенерація пом'якшувальної установки становить значну частину загальних експлуатаційних витрат. Різні спеціальні функції, що мінімізують споживання води та солі для регенерації:

  • Моніторинг якості регенераційної води
  • Повторне використання регенераційної води з різних фаз регенерації в максимально можливій мірі
  • Установка розроблена для використання саме тієї кількості солі, яка потрібна, незалежно від температури навколишнього середовища

Частина пом'якшеної води використовується як технічна вода в пральних машинах, посудомийних машинах та мийках підкладних судн. Решта обсягу обробляється у трьох системах зворотного осмосу.

Система зворотного осмосу, що економить воду та енергію

OUH обрала три системи RO типу RO-PLUS. Цей тип характеризується високим коефіцієнтом відновлення, що досягає 90%. Для порівняння, більшість інших типів систем зворотного осмосу мають коефіцієнт відновлення близько 75%.

RO-PLUS розроблений для більшого відновлення без шкоди для якості води чи надійності роботи. Теоретично досягти вищого рівня відновлення може здатися простим, але на практиці це може бути проблематично, якщо у вас немає належного досвіду та знань. Кожна система RO розрахована на продуктивність 7 м³/год.

Висока рекуперація призводить не лише до значної економії води, але й енергії. Споживання енергії на м³ зменшується завдяки використанню більшої кількості вхідної води.

Демінералізована вода використовується для парових котлів, автоклавів та в лабораторіях.

Результат

В OUH спостерігаються великі коливання споживання води протягом дня. Для отримання оптимального виробничого потоку очищена вода зберігається в буферному резервуарі. Це значно зменшує споживання електроенергії, води та солі.

Щоб уникнути бактеріологічного забруднення, вода з буферного резервуара безперервно проходить рециркуляцію через систему ультрафіолетового очищення та систему зворотного осмосу. Дезінфекція ультрафіолетовим світлом ефективно усуває будь-який мікробіологічний ріст у воді, знищуючи ДНК мікроорганізмів, тобто бактерій, вірусів, водоростей та грибків. Мембрани зворотного осмосу видаляють усі органічні речовини і таким чином також діють як гігієнічний бар'єр.

Порівняно зі старою водоочисною станцією, нова водоочисна станція в OUH досягла такої значної економії на експлуатації, що термін окупності склав приблизно один рік.

Схема процесу, що ілюструє принцип очищення води в ОUH та лікарнях загалом

Grundfos постачає:

Розширюємо межі разом із нашими клієнтами

Разом ми досягаємо більшого. Дізнайтеся, як наші рішення для очищення води допомагають нашим клієнтам досягти своїх цілей у всьому світі.

Як ми можемо Вам допомогти?

Незалежно від того, чи хочете ви придбати продукт, чи просто шукаєте поради експерта Grundfos, ми з радістю допоможемо вам отримати максимум від вашого рішення для водопідготовки! Звертайтеся до нас, якщо вам потрібна підтримка.