Het Universitair Ziekenhuis van Odense (OUH) heeft zijn jaarlijkse waterverbruik met 10.000 m³ verminderd door een centraal gelegen waterzuiveringsinstallatie die is geoptimaliseerd voor water-, zout- en energieverbruik.

Onderwerp: Water- en energiebesparing

Locatie: Odense, Denemarken

Industrie: Ziekenhuizen, gezondheidszorg

Technische gegevens:

  • Debiet: 50 m³/u onthard water
  • Debiet: 3 x 7 m³/u gedemineraliseerd water

De situatie

Dagelijks worden duizenden patiënten behandeld in het Odense University Hospital (OUH) in Denemarken. Het is OUH's ambitie om ervoor te zorgen dat elke patiënt een hooggekwalificeerde behandeling krijgt en zich goed behandeld voelt op het gebied van verpleging en zorg. Om deze ambitie te verwezenlijken, is toegang tot water van de juiste kwaliteit en op de juiste plaats een belangrijke factor.

Toen OUH een nieuwe waterzuiveringsinstallatie wilde, zocht het ziekenhuis een robuuste oplossing die zich richtte op operationele veiligheid en kostenefficiëntie. Om aan deze eisen te voldoen, moest Grundfos Water Treatment nieuwe en energiezuinige technologieën inzetten om het water- en energieverbruik te minimaliseren.

De oplossing

Water- en zoutbesparende wateronthardingsinstallatie

OUH koos voor een onthardingsinstallatie van het type STFA, bestaande uit twee tanks met ionenwisselingsharsen. De wateronthardingsinstallatie heeft een totale behandelingscapaciteit van 50 m³/u en is ontworpen met een verdeelsectie die zorgt voor een uniforme en gelijkmatige doorstroming, waardoor de capaciteit (het totaal volume van het filtermedium) volledig wordt benut.

De regeneratie van de wateronthardingsinstallatie vormt een groot deel van de totale bedrijfskosten. Diverse speciale functies die het water- en zoutverbruik voor regeneratie minimaliseren:

  • Toezicht houden op de waterkwaliteit bij regeneratie
  • Het hergebruik van regeneratiewater uit de verschillende regeneratiefasen, tot het uiterste.
  • Installatie ontworpen om precies de benodigde hoeveelheid zout te gebruiken, ongeacht de omgevingstemperatuur.

Een deel van het ontharde water wordt gebruikt als proceswater in de wasmachines, vaatwassers en bedpanreinigers. Het resterende volume wordt verwerkt in drie RO-systemen.

Water- en energiebesparend omgekeerde osmose-systeem

OUH heeft gekozen voor drie RO-systemen van het type RO-PLUS. Dit type kenmerkt zich door een hoog rendement van wel 90%. Ter vergelijking: de meeste andere typen RO-systemen hebben een terugwinningspercentage van ongeveer 75%.

RO-PLUS is ontworpen voor een hoger rendement zonder concessies te doen aan de waterkwaliteit of de betrouwbaarheid van de werking. Theoretisch gezien klinkt het misschien eenvoudig om een ​​hoger herstel te bereiken, maar in de praktijk kan het problematisch zijn als je niet over de juiste ervaring en kennis beschikt. Elk RO-systeem is ontworpen voor een capaciteit van 7 m³/u.

Het hoge rendement leidt niet alleen tot aanzienlijke besparingen op het waterverbruik, maar ook op het energieverbruik. Het energieverbruik per m³ wordt verlaagd door een grotere hoeveelheid inlaatwater te gebruiken.

Het gedemineraliseerde water wordt gebruikt voor stoomketels, autoclaven en in de laboratoria.

Het resultaat

Bij OUH zijn er grote schommelingen in het waterverbruik gedurende de dag. Om een ​​optimale productiestroom te verkrijgen, wordt het gezuiverde water opgeslagen in een buffertank. Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van het elektriciteitstriciteits-, water- en zoutverbruik.

Om bacteriologische besmetting te voorkomen wordt het water uit de buffertank continu gerecycled via een UV-systeem en een omgekeerde osmose-installatie. Desinfectie met UV-licht elimineert effectief alle microbiologische groei in het water door het DNA van de micro-organismen te vernietigen, zoals bacteriën, virussen, algen en schimmels. De RO-membranen verwijderen alle organische stoffen en fungeren zo ook als hygiënische barrière.

Vergeleken met de oude waterzuiveringsinstallatie heeft de nieuwe waterzuiveringsinstallatie van OUH zulke grote operationele besparingen opgeleverd dat de terugverdientijd ongeveer een jaar bedroeg.

Processtatief schema dat het principe van waterbehandeling in het OUH en ziekenhuizen in het algemeen illustreert.

Grundfos leverde:

Met onze klanten verleggen we de grenzen

Samen bereiken we meer. Ontdek hoe onze waterbehandelingsoplossingen onze klanten wereldwijd helpen hun doelen te bereiken.

Hoe kunnen we je helpen?

Of u nu een product wilt kopen of enkel advies wenst bij een Grundfos-expert, wij helpen u graag verder om het maximale uit uw waterbehandelingsoplossing te halen! Neem gerust contact met ons op als je ondersteuning wenst.