Szybsza i łatwiejsza wymiana pomp dzięki ALPHA GO i aplikacji Grundfos GO

Co powiesz na możliwość wymiany niemal każdej pompy obiegowej już podczas pierwszej wizyty u klienta?

Wyszukanie i montaż właściwego zamiennika dla pompy obiegowej może być złożonym i czasochłonnym zajęciem. Oczekiwanie na dostępność części zamiennych i złożony proces wyszukiwania odpowiedniego typu pompy – to wszystko zaburza organizację pracy i często wiąże się z koniecznością kolejnych wizyt u klienta w celu dokończenia montażu. Jednak istnieje sposób, aby wykonać zadanie już podczas pierwszej wizyty u klienta i zapomnieć o marnowaniu czasu. 

Nowe pompy Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO w połączeniu z aplikacją Grundfos GO to rewolucyjne rozwiązania, które optymalizują organizację pracy. Znacznie przyspieszają proces wymiany pomp, co w dłuższej perspektywie przekłada się na znaczną oszczędność czasu dla instalatora. 

Rozwiązanie przyszłości - łatwiejszy wybór spośród mniejszej liczby możliwości

Typoszereg Grundfos ALPHA GO to wyjątkowe rozwiązanie na rynku. Powstał dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu Grundfos z pompami zintegrowanymi w urządzeniach grzewczych. W skład nowego typoszeregu wchodzą produkty przeznaczone zarówno do zastosowań wolnostojących, jak i zintegrowanych. Zaledwie dwa modele wchodzące w skład tego typoszeregu umożliwiają zastąpienie większości pomp pracujących w instalacjach oraz prawie 70% pomp Grundfos zamontowanych w kotłach. Zapewnia to szybką i bezproblemową wymianę pomp obiegowych, zarówno tych starszych, jak i nowszych. Teraz wystarczy wozić w samochodzie zaledwie dwie pompy, aby znacznie uprościć dobór wielkości i typu pompy. 

Oznacza to, że musisz mieć tylko pompy ALPHA2 GO 25-75 180, ALPHA1 GO 25-80 180, adapter zasilania i adapter sygnałowy w swoim samochodzie lub magazynie.

ALPHA1 GO 25-80 180 może zastąpić większość zintegrowanych pomp UPS, a ALPHA2 GO 25-75 180 - większość pomp UPM3 i UPM4 oraz pomp obiegowych pracujących samodzielnie w instalacjach.

Dzięki pompom obiegowym w zaledwie dwóch wielkościach:

  • Możesz przeprowadzić wymianę podczas jednej wizyty. 

  • Nie musisz czekać na części zapasowe.

  • Nie potrzebujesz gromadzić zapasów różnych pomp na potrzeby codziennej pracy. 

  • Możesz uprościć proces doboru właściwej pompy i jej wymiany, zarówno w przypadku pomp pracujących w instalacjach, jak i pomp zintegrowanych w kotłach. 

Aplikacja Grundfos GO przeprowadzi Cię przez cały proces

Teraz, wykonywanie zadań jest dużo łatwiejsze i wymaga mniej czasu, ponieważ aplikacja Grundfos GO przeprowadzi Cię przez cały proces wymiany. Funkcja GO Replace w aplikacji Grundfos GO oferuje opcję Zeskanuj-znajdź-wymień oraz Wyszukaj-i-wybierz oraz podpowiada najlepiej dopasowane pompy zamienne.

Poznaj naszą ofertę produktów

Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO wyposażone są w rozwiązania przyszłości, które już dzisiaj pozwolą ci ułatwić sobie pracę i skrócić czas potrzebny na wykonanie zleceń.


Grundfos ALPHA1 GO

Poznaj Grundfos ALPHA1 GO – wysokiej jakości pompę obiegową, wyposażoną w funkcje zapewniające najlepszą efektywność. ALPHA1 GO umożliwia łatwą wymianę zintegrowanych pomp obiegowych UPS oraz pomp pracujących w instalacjach. Posiada wiele nowych i ulepszonych funkcji, takich jak:

  • Kompatybilność z pompami zintegrowanymi w kotłach i urządzeniami pracującymi oddzielnie w instalacjach

  • Funkcja odpowietrzania

  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem 

  • Niezawodny rozruch


Grundfos ALPHA2 GO

Poznaj Grundfos ALPHA2 GO – najbardziej zaawansowany model w typoszeregu, oferuje najlepszą efektywność i jest wyposażona w funkcje zaprojektowane tak, by sprostać każdej sytuacji. Pompy ALPHA2 GO umożliwia łatwą wymianę zintegrowanych pomp obiegowych UPM3 i UPM4 oraz pomp pracujących w instalacjach. Oprócz funkcji obecnych w pompach ALPHA1 GO, ALPHA2 GO jest również wyposażona w: 

  • Funkcję konfiguracji z przewodnikiem

  • Rejestr ostrzeżeń i alarmów 

  • Wykrywanie powietrza i odpowietrzanie instalacji

  • Możliwość przeprowadzania równoważenia hydraulicznego

  • Udoskonalony tryb AUTOADAPT

Grundfos GO

Funkcja GO Replace dla pomp obiegowych pomaga w doborze pompy odpowiedniej do danego zadania.

Zostań ekspertem dzięki bezpłatnemu szkoleniu w Ecademy

7 modułów szkoleniowych online przygotuje Cię do pracy z nowym typoszeregiem pomp. Dowiedz się wszystkiego o innowacyjnych funkcjach typoszeregu Grundfos ALPHA GO i aplikacji Grundfos GO.

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymuj informacje na temat naszych narzędzi, szkoleń oraz poradników!

150 000 profesjonalistów nie może się mylić!

Tysiące instalatorów już zarejestrowało się w programie Grundfos dla Instalatorów. Przyłącz się, nie ponosząc żadnych kosztów, i uzyskaj nieograniczony dostęp do narzędzi, szkoleń i wiedzy. Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o nadchodzących produktach i wydarzeniach specjalnych.