Jak wymieniać zintegrowane pompy obiegowe UPS, używając aplikacji Grundfos GO i pompy obiegowej ALPHA1 GO

Pompa ALPHA1 GO może być zastąpić blisko 70% zintegrowanych pomp obiegowych UPS.

Funkcja GO Replace w aplikacji Grundfos GO umożliwia wyszukiwanie spośród ponad 10 000 wariantów zintegrowanych pomp obiegowych Grundfos.

W tym filmie instruktażowym przedstawiono jak wygląda proces wymiany starych, zintegrowanych pomp UPS ze wsparciem aplikacji Grundfos GO dla oszczędności czasu dzięki powieleniu parametrów pracy do nowej pompy ALPHA1 GO.

Szybka wymiana dzięki zaledwie dwóm pompom w samochodzie

Teraz, mając w samochodzie lub magazynie zaledwie 2 pompy (ALPHA2 GO 25-75 180 i ALPHA1 GO 25-80 180) oraz adapter sygnałowy FCI, będziesz w stanie wymienić większość pomp pracujących w instalacjach i blisko 70% zintegrowanych pomp obiegowych Grundfos.

ALPHA1 GO 25-80 180 może zastąpić większość zintegrowanych pomp obiegowych UPS, a ALPHA2 GO 25-75 180 - większość pomp obiegowych UPM3 i UPM4 oraz większość pomp obiegowych pracujących samodzielnie w instalacjach. Takie rozwiązanie zapewnia szybką i łatwą wymianę zarówno nowszych, jak i starszych modeli pomp obiegowych.

Grundfos GO

Funkcja GO Replace dla pomp obiegowych pomaga w doborze pompy odpowiedniej do danego zadania.

Zostań ekspertem dzięki bezpłatnemu szkoleniu w Ecademy

7 modułów szkoleniowych online przygotuje Cię do pracy z nowym typoszeregiem pomp. Dowiedz się wszystkiego o innowacyjnych funkcjach typoszeregu Grundfos ALPHA GO i aplikacji Grundfos GO.

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymuj informacje na temat naszych narzędzi, szkoleń oraz poradników!

150 000 profesjonalistów nie może się mylić!

Tysiące instalatorów już zarejestrowało się w programie Grundfos dla Instalatorów. Przyłącz się, nie ponosząc żadnych kosztów, i uzyskaj nieograniczony dostęp do narzędzi, szkoleń i wiedzy. Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o nadchodzących produktach i wydarzeniach specjalnych.