Instrukcja wymiany pomp obiegowych na rurociągu z aplikacją Grundfos GO

Pompy obiegowe ALPHA1 GO i ALPHA2 GO umożliwiają wymianę większości wolnostojących pomp obiegowych.

Funkcja GO Replace w aplikacji Grundfos GO umożliwia wyszukiwanie wśród ponad 10 000 najpopularniejszych wolnostojących pomp obiegowych na rynku.

W tym filmie instruktażowym przedstawiono jak wygląda proces wymiany pompy obiegowej ze wsparciem aplikacji Grundfos GO i funkcji konfiguracji z przewodnikiem dla oszczędności czasu i precyzyjnego pierwszego uruchomienia pompy.

Szybka wymiana dzięki zaledwie dwóm pompom w samochodzie

Teraz, mając w samochodzie lub magazynie zaledwie 2 pompy (ALPHA2 GO 25-75 180 i ALPHA1 GO 25-80 180) oraz adapter sygnałowy FCI, będziesz w stanie wymienić większość pomp pracujących w instalacjach i blisko 70% zintegrowanych pomp obiegowych Grundfos.

ALPHA1 GO 25-80 180 może zastąpić większość zintegrowanych pomp obiegowych UPS, a ALPHA2 GO 25-75 180 - większość pomp obiegowych UPM3 i UPM4 oraz większość pomp obiegowych pracujących samodzielnie w instalacjach. Takie rozwiązanie zapewnia szybką i łatwą wymianę zarówno nowszych, jak i starszych modeli pomp obiegowych.

Grundfos GO

Funkcja GO Replace dla pomp obiegowych pomaga w doborze pompy odpowiedniej do danego zadania.

Zostań ekspertem dzięki bezpłatnemu szkoleniu w Ecademy

7 modułów szkoleniowych online przygotuje Cię do pracy z nowym typoszeregiem pomp. Dowiedz się wszystkiego o innowacyjnych funkcjach typoszeregu Grundfos ALPHA GO i aplikacji Grundfos GO.

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymuj informacje na temat naszych narzędzi, szkoleń oraz poradników!

150 000 profesjonalistów nie może się mylić!

Tysiące instalatorów już zarejestrowało się w programie Grundfos dla Instalatorów. Przyłącz się, nie ponosząc żadnych kosztów, i uzyskaj nieograniczony dostęp do narzędzi, szkoleń i wiedzy. Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o nadchodzących produktach i wydarzeniach specjalnych.