Podczas montażu ALPHA2 GO w nowej instalacji aplikacja Grundfos GO prowadzi przez cały proces prawidłowego pierwszego uruchomienia za pomocą funkcji konfiguracji z przewodnikiem. W tym filmie instruktażowym przedstawiono proces pierwszego uruchomienia z użyciem funkcji obliczenia wartości zadanej. Jest to wymagane, gdy funkcja AUTOADAPT nie jest zalecaną opcją konfiguracji lub nie może być użyta w instalacji.

Grundfos GO

Aplikacja Grundfos GO dla pomp obiegowych prowadzi przez proces pierwszego uruchomienia i zapewnia jego prawidłowe wykonanie. Funkcja konfiguracji z przewodnikiem ułatwia dobranie trybu sterowania i wartości zadanych dla pomp obiegowych. Aplikacja prowadzi przez proces pierwszego uruchomienia, uwzględniając wszystkie najważniejsze dane dot. pompy i instalacji. 

Zostań ekspertem dzięki bezpłatnemu szkoleniu w Ecademy

7 modułów szkoleniowych online przygotuje Cię do pracy z nowym typoszeregiem pomp. Dowiedz się wszystkiego o innowacyjnych funkcjach typoszeregu Grundfos ALPHA GO i aplikacji Grundfos GO.

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymuj informacje na temat naszych narzędzi, szkoleń oraz poradników!

150 000 profesjonalistów nie może się mylić!

Tysiące instalatorów już zarejestrowało się w programie Grundfos dla Instalatorów. Przyłącz się, nie ponosząc żadnych kosztów, i uzyskaj nieograniczony dostęp do narzędzi, szkoleń i wiedzy. Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o nadchodzących produktach i wydarzeniach specjalnych.