Co powiesz na możliwość wykonywania pierwszego uruchomienia pomp obiegowych w oparciu o precyzyjne dane o pompie i instalacji, a w rezultacie, ograniczenie liczby późniejszych wizyt serwisowych?

Każda instalacja grzewcza ma swoją specyfikę. Niekiedy trzeba wziąć pod uwagę nieznane wcześniej czynniki, dlatego osiągnięcie optymalnego działania instalacji podczas pierwszego uruchomienia może być skomplikowanym zadaniem. Po co więc trzymać się starych, skomplikowanych i czasochłonnych metod, skoro możesz wybrać rozwiązanie, które pozwala zoptymalizować proces pierwszego uruchomienia, stosując pompy ALPHA GO? 

Postaw na nowe pompy Grundfos ALPHA GO

Konfiguracja z przewodnikiem w mobilnej aplikacji Grundfos GO i dwa warianty pomp obiegowych to przyszłość optymalizacji procesu pierwszego uruchomienia. Korzystanie z aplikacji Grundfos GO pozwala zapewnić optymalne działanie instalacji i maksymalny komfort dla użytkowników. Funkcja konfiguracji z przewodnikiem ułatwia dobranie trybu sterowania i wartości zadanych dla pomp obiegowych. Konfiguracja z przewodnikiem krok po kroku przeprowadza przez proces pierwszego uruchomienia. Uwzględniając wszystkie najważniejsze dane dot. pompy i instalacji, zapewnia optymalne rezultaty. Zastosowanie pomp Grundfos ALPHA GO gwarantuje zmniejszenie liczby wezwań serwisowych spowodowanych nieprawidłowym uruchomieniem.

Zalety konfiguracji z przewodnikiem w aplikacji Grundfos GO:

  • Zmniejszenie zużycia energii.

  • Zapewnienie komfortu użytkownikom.

  • Zmniejszenie liczby wezwań serwisowych.

  • Precyzyjne pierwsze uruchomienie pompy obiegowej z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych czynników dotyczących pompy i instalacji.   

  • Idealna równowaga między zużyciem energii a komfortem dzięki inteligentnym funkcjom, które płynnie dostosowują się do każdej konfiguracji.

  • Zapobieganie marnowaniu do 55% energii przez pompę obiegową. 

Przyszłość jest w zasięgu ręki

Wezwania serwisowe można ograniczyć dzięki optymalizacji procesu pierwszego uruchomienia opartego na analizie danych. 95% zużycia energii i współczynnika GWP generowanych przez pompę obiegową związane jest z jej eksploatacją. Funkcja konfiguracji z przewodnikiem dla pomp obiegowych zapewnia ograniczenie liczby wezwań serwisowych dla Ciebie i oszczędność do 55% energii dla Twoich klientów. 

Wybierz Grundfos ALPHA GO i zapewnij najwyższy poziom usług.

Zostań ekspertem dzięki bezpłatnemu szkoleniu w Ecademy

7 modułów szkoleniowych online przygotuje Cię do pracy z nowym typoszeregiem pomp. Dowiedz się wszystkiego o innowacyjnych funkcjach typoszeregu Grundfos ALPHA GO i aplikacji Grundfos GO.

Grundfos GO

Aplikacja Grundfos GO dla pomp obiegowych prowadzi przez proces pierwszego uruchomienia i zapewnia jego prawidłowe wykonanie. Funkcja konfiguracji z przewodnikiem ułatwia dobranie trybu sterowania i wartości zadanych dla pomp obiegowych. Aplikacja prowadzi przez proces pierwszego uruchomienia, uwzględniając wszystkie najważniejsze dane dot. pompy i instalacji.

Poznaj naszą ofertę produktów

Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO wyposażone są w rozwiązania przyszłości, które już dzisiaj pozwolą ci ułatwić sobie pracę i skrócić czas potrzebny na wykonanie zleceń.


Grundfos ALPHA1 GO

Poznaj Grundfos ALPHA1 GO – wysokiej jakości pompę obiegową, wyposażoną w funkcje zapewniające najlepszą efektywność. ALPHA1 GO umożliwia łatwą wymianę zintegrowanych pomp obiegowych UPS oraz pomp pracujących w instalacjach. Posiada wiele nowych i ulepszonych funkcji, takich jak:

  • Kompatybilność z pompami zintegrowanymi w kotłach i urządzeniami pracującymi oddzielnie w instalacjach

  • Funkcja odpowietrzania

  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem 

  • Niezawodny rozruch


Grundfos ALPHA2 GO

Poznaj Grundfos ALPHA2 GO – najbardziej zaawansowany model w typoszeregu, oferuje najlepszą efektywność i jest wyposażona w funkcje zaprojektowane tak, by sprostać każdej sytuacji. Pompy ALPHA2 GO umożliwia łatwą wymianę zintegrowanych pomp obiegowych UPM3 i UPM4 oraz pomp pracujących w instalacjach. Oprócz funkcji obecnych w pompach ALPHA1 GO, ALPHA2 GO jest również wyposażona w: 

  • Funkcję konfiguracji z przewodnikiem

  • Rejestr ostrzeżeń i alarmów 

  • Wykrywanie powietrza i odpowietrzanie instalacji

  • Możliwość przeprowadzania równoważenia hydraulicznego

  • Udoskonalony tryb AUTOADAPT

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymuj informacje na temat naszych narzędzi, szkoleń oraz poradników!

150 000 profesjonalistów nie może się mylić!

Tysiące instalatorów już zarejestrowało się w programie Grundfos dla Instalatorów. Przyłącz się, nie ponosząc żadnych kosztów, i uzyskaj nieograniczony dostęp do narzędzi, szkoleń i wiedzy. Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o nadchodzących produktach i wydarzeniach specjalnych.