Odense Universitetssjukhus (OUH) har minskat sin årliga vattenförbrukning med 10 000 m³ genom ett centralt beläget vattenreningsverk som har optimerats för vatten-, salt- och energiförbrukning.
Ämne: Vatten- och energibesparingar
Plats: Odense, Danmark
Bransch: Sjukhus, sjukvård
Tekniska data:
- Flöde: 50 m³/h mjukt vatten
- Flöde: 3 x 7 m³/h demineraliserat vatten
Situationen
Tusentals patienter behandlas varje dag på Odense Universitetssjukhus (OUH) i Danmark. Det är OUH ' s ambition att säkerställa att varje patient får högkvalificerad behandling och att de känner sig väl behandlade när det gäller omvårdnad och vård. För att uppfylla denna ambition är tillgång till vatten av rätt kvalitet och på rätt plats en viktig faktor.
När OUH skulle ha ett nytt vattenreningsverk ville sjukhuset ha en robust lösning med fokus på driftsäkerhet och ekonomi. För att uppfylla dessa krav behövde Grundfos Water Treatment använda ny och energieffektiv teknik för att minimera vatten- och energiförbrukningen.
Lösningen
Vatten- och saltbesparande avhärdningsanläggning
OUH valde en avhärdningsanläggning av typen STFA bestående av två tankar med jonbytarmassa. Avhärdningsanläggningen har en total behandlingskapacitet på 50 m³/h och är konstruerad med en fördelarsektion som säkerställer ett jämnt och enhetligt flöde och utnyttjar därmed kapaciteten (filtermediets totala volym) fullt ut.
Regenereringen av avhärdningsanläggningen utgör en stor del av de totala driftskostnaderna. Olika specialfunktioner som minimerar förbrukningen av vatten och salt för regenerering:
- Övervakning av regenereringsvattenkvaliteten
- Återanvändning av regenereringsvatten från de olika regenereringsfaserna i största möjliga utsträckning
- Anläggning utformad för att använda exakt den mängd salt som behövs oavsett omgivningstemperatur
En del av det avhärdade vattnet används som processvatten i tvättmaskiner, diskmaskiner och spoldesinfektorer. Den återstående volymen bearbetas i tre RO-system.
Vatten- och energibesparande omvänd osmossystem
OUH valde tre RO-system av typen RO-PLUS. Denna typ kännetecknas av att ha en hög återvinningsgrad på upp till 90%. Som jämförelse har de flesta andra typer av RO-system en återvinningsgrad på cirka 75%.
RO-PLUS är konstruerad för högre återvinning utan att kompromissa med vattenkvaliteten eller driftsäkerheten. I teorin kan det låta enkelt att uppnå högre återhämtning, men i praktiken kan det vara problematiskt om du inte har rätt erfarenhet och kunskap. Varje RO-system är konstruerat för en prestanda på 7 m³/h.
Den höga återvinningen resulterar inte bara i betydande besparingar av vattenförbrukningen utan också av energiförbrukningen. Energiförbrukningen per m³ reduceras genom att en större mängd inloppsvatten utnyttjas.
Det demineraliserade vattnet används för ångpannor, autoklaver och i laboratorierna.
Resultatet
På OUH förekommer stora variationer i vattenförbrukningen under dagen. För att uppnå ett optimalt produktionsflöde lagras det behandlade vattnet i en bufferttank. Detta minskar både el-, vatten- och saltförbrukningen avsevärt.
För att undvika bakteriologisk kontaminering återvinns vattnet från bufferttanken kontinuerligt genom ett UV-system och ett omvänd osmossystem. UV-desinfektion eliminerar effektivt all mikrobiologisk tillväxt i vattnet genom att förstöra mikroorganismernas DNA, dvs bakterier, virus, alger och svampar. RO-membranen tar bort allt organiskt material och fungerar därmed också som en hygienbarriär.
Jämfört med det gamla vattenreningsverket uppnådde det nya vattenreningsverket vid OUH så stora driftsbesparingar att återbetalningstiden var ungefär ett år.
Processdiagram som illustrerar principen för vattenrening vid OUH och sjukhus i allmänhet
Grundfos levererade:
- Avhärdningsanläggning typ STFA 30 duplex
- Testomat online hårdhetsmätning
- Utrustning för återanvändning av backspolvatten
- 3 x omvänd osmosaggregat med hög vattenåtervinningsteknik typ RO-PLUS
- Enhet för omvänd osmos med enkelpass typ B1-1
- UV-desinfektionsenhet
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller helt enkelt be om råd från en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut mesta möjliga av din vattenreningslösning! Hör gärna av dig om du behöver support.