Porzuć stare, czasochłonne rozwiązania. Wybierz nowe pompy ALPHA GO.

Typoszereg ALPHA GO: Przełomowe rozwiązanie zapewniające oszczędność czasu

Zapomnij o wizytach serwisowych i marnowaniu czasu dzięki nowemu typoszeregowi ALPHA GO. Teraz zaledwie dwie pompy wystarczą, aby umożliwić instalatorom wykonanie zadań związanych z wymianą pompy obiegowej już podczas pierwszej wizyty u klienta. Konfiguracja bazująca na współpracy z aplikacją mobilną ułatwia i optymalizuje proces uruchomienia pompy.

Nowe pompy Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO umożliwiają wymianę prawie 70% zintegrowanych pomp obiegowych Grundfos i większości pomp obiegowych, pracujących w instalacjach. Dobór wielkości i typu pompy obiegowej nigdy nie był tak prosty. Nowe, innowacyjne rozwiązania umożliwiają szybką wymianę pompy podczas jednej wizyty u klienta. Funkcja konfiguracji z przewodnikiem umożliwia precyzyjne pierwsze uruchomienie, zapewniając użytkownikom komfort i oszczędność energii. GO-towi, by poznać nowe pompy Grundfos ALPHA GO bliżej?

Szybka wymiana dzięki zaledwie dwóm pompom w samochodzie

Teraz, mając w samochodzie lub magazynie zaledwie 2 pompy (ALPHA2 GO 25-75 180 i ALPHA1 GO 25-80 180) oraz adapter sygnałowy FCI, będziesz w stanie wymienić większość pomp pracujących w instalacjach i blisko 70% zintegrowanych pomp obiegowych Grundfos.

ALPHA1 GO 25-80 180 może zastąpić większość zintegrowanych pomp obiegowych UPS, a ALPHA2 GO 25-75 180 - większość pomp obiegowych UPM3 i UPM4 oraz większość pomp obiegowych pracujących samodzielnie w instalacjach. Takie rozwiązanie zapewnia szybką i łatwą wymianę zarówno nowszych, jak i starszych modeli pomp obiegowych.

Odbierz składaną wanienkę serwisową w prezencie!

  1. Kup 2 pompy (ALPHA2 GO 25-75 130 lub 180 i ALPHA1 GO 25-80 130 lub 180).
  2. Wypełnij formularz.
  3. Wgraj zdjęcie faktury.
  4. Poczekaj na przesyłkę.

Poznaj naszą ofertę produktów

Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO wyposażone są w rozwiązania przyszłości, które już dzisiaj pozwolą ci ułatwić sobie pracę i skrócić czas potrzebny na wykonanie zleceń.


Grundfos ALPHA1 GO

Poznaj Grundfos ALPHA1 GO – wysokiej jakości pompę obiegową, wyposażoną w funkcje zapewniające najlepszą efektywność. ALPHA1 GO umożliwia łatwą wymianę zintegrowanych pomp obiegowych UPS oraz pomp pracujących w instalacjach. Posiada wiele nowych i ulepszonych funkcji, takich jak:

  • Kompatybilność z pompami zintegrowanymi w kotłach i urządzeniami pracującymi oddzielnie w instalacjach

  • Funkcja odpowietrzania

  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem 

  • Niezawodny rozruch


Grundfos ALPHA2 GO

Poznaj Grundfos ALPHA2 GO – najbardziej zaawansowany model w typoszeregu, oferuje najlepszą efektywność i jest wyposażona w funkcje zaprojektowane tak, by sprostać każdej sytuacji. Pompy ALPHA2 GO umożliwia łatwą wymianę zintegrowanych pomp obiegowych UPM3 i UPM4 oraz pomp pracujących w instalacjach. Oprócz funkcji obecnych w pompach ALPHA1 GO, ALPHA2 GO jest również wyposażona w: 

  • Funkcję konfiguracji z przewodnikiem

  • Rejestr ostrzeżeń i alarmów 

  • Wykrywanie powietrza i odpowietrzanie instalacji

  • Możliwość przeprowadzania równoważenia hydraulicznego

  • Udoskonalony tryb AUTOADAPT

Poznaj typoszereg ALPHA GO

Pobierz broszurę o pompach ALPHA GO i miej wszystkie niezbędne informacje zawsze pod ręką

Grundfos GO

Aplikacja Grundfos GO dla pomp obiegowych prowadzi przez proces wymiany i pierwszego uruchomienia. Funkcje GO Replace i konfiguracja z przewodnikiem w aplikacji Grundfos GO wzbogacają organizację pracy o rozwiązania mobilne i czynią ją jeszcze bardziej profesjonalną oraz efektywną.

Zostań ekspertem dzięki bezpłatnemu szkoleniu w Ecademy

7 modułów szkoleniowych online przygotuje Cię do pracy z nowym typoszeregiem pomp. Dowiedz się wszystkiego o innowacyjnych funkcjach typoszeregu Grundfos ALPHA GO i aplikacji Grundfos GO.

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymuj informacje na temat naszych narzędzi, szkoleń oraz poradników!

150 000 profesjonalistów nie może się mylić!

Tysiące instalatorów już zarejestrowało się w programie Grundfos dla Instalatorów. Przyłącz się, nie ponosząc żadnych kosztów, i uzyskaj nieograniczony dostęp do narzędzi, szkoleń i wiedzy. Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o nadchodzących produktach i wydarzeniach specjalnych.

Jak możemy pomóc?

Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.