Przejście z chłodzenia powietrzem na chłodzenie cieczą przynosi natychmiastowe korzyści, takie jak znaczne zmniejszenie zużycia wody. Aby jednak jeszcze bardziej zoptymalizować ten proces, konieczne są zaawansowane rozwiązania, które mogą zrównoważyć wydajność i efektywność wykorzystania zasobów.
Nasze pompy integrują inteligentne silniki, które w połączeniu ze zmienną regulacją temperatury pozwalają na precyzyjne zarządzanie pierwotną i wtórną pętlą układu chłodzenia. Dzięki dynamicznemu dostosowywaniu się do codziennych wymagań procesu chłodzenia i warunków pracy można zapewnić, by wydajność chłodzenia była idealnie dopasowana do zapotrzebowania, unikając przechłodzenia lub marnotrawienia zasobów. Takie podejście optymalizuje wykorzystanie chłodzenia swobodnego w zależności od położenia geograficznego i dziennych temperatur, zmniejszając nadmierne zużycie wody w otwartych wyparnych wieżach chłodniczych.
Dzięki firmie Grundfos Twoi klienci mogą uzyskać właściwą równowagę między spełnieniem wymagań dotyczących chłodzenia a minimalizacją zużycia wody, dzięki czemu ich systemy będą bardziej zrównoważone i opłacalne.
Projektowanie i tworzenie optymalnych rozwiązań do chłodzenia centrów danych
Pomagamy czołowym producentom OEM w projektowaniu i tworzeniu zaawansowanych, efektywnych energetycznie i niezawodnych rozwiązań chłodzących, które spełniają wymagania nowoczesnych centrów danych. Pobierz broszurę, aby zapoznać się z naszą ofertą.
Osiem najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji rozwiązań w zakresie chłodzenia w centrach danych
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie i zapoznaj się z 8 korzyściami opracowanymi na miarę zastosowań chłodniczych w centrach danych. Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy i firm Twoich klientów.
Proven today +
Ready for tomorrow
Dowiedz się, jak firma Grundfos może stać się zaufanym partnerem dla producentów OEM i wykonawców instalacji.
W jaki sposób inteligentne pompy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach dążenia do zerowego bilansu emisji netto
Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.