Dostosowanie do zmieniających się wymagań dzięki kompaktowym, skalowalnym rozwiązaniom w zakresie chłodzenia

Centra danych stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami, które wymagają innowacyjnych i elastycznych rozwiązań. Odpowiadamy na te wyzwania, dostarczając kompaktowe, modułowe i wydajne systemy pompowe, które bezproblemowo dopasowują się do ograniczonych przestrzeni, zachowując jednocześnie wysoką wydajność i elastyczność.

Inteligentne pompy Grundfos zostały zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności i możliwościach adaptacji. Większa prędkość pracy zintegrowanych silników pozwala na tworzenie mniejszych, bardziej oszczędnych przestrzennie konstrukcji pomp. Zintegrowana przetwornica częstotliwości (VFD) zmniejsza liczbę komponentów zewnętrznych, ograniczając ogólną powierzchnię, jednocześnie zwiększając możliwości łączności i wglądu w system oraz dane. Silniki wyposażone w VFD mają również wbudowane sterowniki proporcjonalno-całkująco-różniczkujące (PID), co dodatkowo upraszcza obsługę.

Dla centrów danych o ograniczonej przestrzeni oferujemy specjalne szybkozłącza tri-clamp na pompach z wlotem osiowym. Te innowacyjne połączenia oszczędzają miejsce, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych adapterów oraz ułatwiając wymianę i modernizację przy zachowaniu kompaktowej konstrukcji.

Łącząc kompaktową konstrukcję, elastyczność operacyjną i możliwość wydajnego skalowania, nasze rozwiązania są doskonale przygotowane, aby pomóc w sprostaniu wyzwaniom współczesnych centrów danych, jednocześnie przygotowując się na potrzeby jutra.

Pełny pakiet ofert dla kluczowych zastosowań przemysłowych

Katalog portfolio przemysłowego zapewnia pełny przegląd wyposażenia i usług dostępnych dla każdego z naszych 22 kluczowych zastosowań przemysłowych specyficznych dla danego kraju.

Osiem najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji rozwiązań w zakresie chłodzenia w centrach danych 

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie i zapoznaj się z 8 korzyściami opracowanymi na miarę zastosowań chłodniczych w centrach danych. Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy i firm Twoich klientów.

Szukasz sposobów na zwiększenie swoich korzyści?

Proven today +
Ready for tomorrow

Dowiedz się, jak firma Grundfos może stać się zaufanym partnerem dla producentów OEM i wykonawców instalacji.

W jaki sposób inteligentne pompy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach dążenia do zerowego bilansu emisji netto

Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.