Globalna wiedza i lokalne wsparcie, na które możesz liczyć

Zarządzanie wieloma poddostawcami może być skomplikowane i często skutkuje długimi czasami realizacji, co nie jest zgodne z koniecznością elastycznego podejścia i zdolnością do dostosowywania się do zmieniających się wymagań. Aby zachować konkurencyjność i wydajność na dzisiejszym rynku, konieczne jest zapewnienie globalnych certyfikatów, ujednolicenie napięcia zasilania oraz zgodności z normami bezpieczeństwa i przepisami.

Oferujemy unikalne połączenie globalnego zasięgu i lokalnej wiedzy specjalistycznej. Nasz zespół ds. sprzedaży zapewnia niezmiennie doskonałą transgraniczną obsługę klienta, wspieraną przez dedykowane zespoły, które zapewniają zgodność produktów z odpowiednimi przepisami. Lokalne biura obsługi klienta są wspierane przez globalną sieć ekspertów w dziedzinie chłodzenia, dzięki czemu umożliwiamy dostęp do potrzebnej wiedzy specjalistycznej niezależnie od miejsca prowadzenia działalności.

Nasze pompy są certyfikowane na całym świecie, mają m.in. certyfikaty EcoVadis Platinum i atesty dla kluczowych rynków, takich jak cULus (pompy CM z silnikiem o stałej prędkości), cURus (silniki MGE) i DOE dla pomp oraz dane cURus, CE i EMC dla silników. Nasze zaawansowane i zintegrowane silniki klasy IE5 mogą pracować zarówno z częstotliwością 50 Hz, jak i 60 Hz, zapewniając pełną zgodność na różnych rynkach. Aby zapewnić maksymalną ciągłość dostaw, utrzymujemy wiele zakładów produkcyjnych dla każdej rodziny pomp, a produkty są dostępne z niezawodnej sieci produkcyjnej zorientowanej lokalnie. 

Dzięki wspólnej konfiguracji elastycznych rozwiązań nasze zespoły projektowe wykraczają poza standardowe metody i wspólnie z klientami opracowują rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój leży u podstaw wszystkiego, co wcielamy w czyn, pomagając klientom w realizacji ich ambitnych założeń.

Współpracując z firmą Grundfos, można obniżyć koszty zapasów, usprawnić dobór pomp, ograniczyć złożoność operacyjną i efektywniej zarządzać łańcuchami dostaw – a wszystko to przy jednoczesnym szybkim dostosowaniu się do ciągle zmieniającego się globalnego krajobrazu. 

Udoskonal swój system dzięki współtworzeniu

Masz pomysł na udoskonalenie systemu, który możemy pomóc Ci zrealizować? Skontaktuj się z nami, a my wycenimy Twój projekt i ocenimy jego potencjał do współtworzenia. 

Osiem najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji rozwiązań w zakresie chłodzenia w centrach danych 

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie i zapoznaj się z 8 korzyściami opracowanymi na miarę zastosowań chłodniczych w centrach danych. Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy i firm Twoich klientów.

Proven today +
Ready for tomorrow

Dowiedz się, jak firma Grundfos może stać się zaufanym partnerem dla producentów OEM i wykonawców instalacji.

W jaki sposób inteligentne pompy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach dążenia do zerowego bilansu emisji netto

Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.