Całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu (THDi) stanowią coraz większy problem w procesach chłodniczych w centrach danych. Powstają, gdy obciążenia nieliniowe w systemie elektroenergetycznym pobierają prądy niesinusoidalne, zniekształcając przebieg prądu i powodując obniżenie wydajności.
W centrach danych typowymi źródłami obciążeń nieliniowych są prostowniki, falowniki, napędy, komputery, a nawet systemy oświetleniowe, takie jak świetlówki i lampy LED. Wraz ze wzrostem liczby napędów rosną również całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD), co skutkuje wyższymi prądami RMS. Wymaga to przewymiarowania komponentów elektrycznych, takich jak bezpieczniki i przewody, co zwiększa nakłady inwestycyjne. Co więcej podwyższony poziom THDi obciąża cały układ elektryczny, zmniejszając wydajność i skracając żywotność krytycznych komponentów.
W celu sprostania tym wyzwaniom i zachowania zgodności z normą IEEE 519 centra danych muszą zapewnić, aby THDi dla poszczególnych pomp lub systemów pompowych wynosiło poniżej 5%. Inteligentne pompy Grundfos wyposażone w silniki IE5 lub napędy CUE spełniają ten wymóg w połączeniu z aktywnymi filtrami harmonicznymi, które są dostępne jako akcesoria. Filtry te łagodzą zniekształcenia harmoniczne, zapewniając wydajną i niezawodną pracę układu elektrycznego.
Wdrażając zaawansowane strategie ograniczania zniekształceń harmonicznych, możemy pomóc zoptymalizować systemy chłodzenia, chronić infrastrukturę elektryczną i obniżyć koszty ogólne przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami branżowymi.
Zintegrowane silniki Grundfos przeznaczone do inteligentnych, energooszczędnych rozwiązań pompowych
Nasze inteligentne rozwiązania pompowe napędzane są zintegrowanymi silnikami, które dostosowują prędkość pomp do zapotrzebowania, aby osiągnąć znaczną oszczędność energii. Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi (PMSM), stosowane jako standard we wszystkich inteligentnych rozwiązaniach pompowych o mocy do 26 kW, zostały zaprojektowane w celu optymalizacji rozwiązań pompowych i zwiększenia sprawności przy częściowym obciążeniu.
CUE: Zewnętrzne przetwornice częstotliwości do optymalnej regulacji prędkości
CUE to kompletny typoszereg zewnętrznych przetwornic częstotliwości przeznaczonych do regulacji prędkości obrotowej szerokiej gamy pomp firmy Grundfos. Umożliwiają one dostęp do funkcji pracy wielopompowej, w tym trybu naprzemiennego, rezerwowego lub kaskadowego, regulację różnicy ciśnień za pomocą dwóch czujników oraz ciśnienie proporcjonalne i szacowanie przepływu.
Osiem najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji rozwiązań w zakresie chłodzenia w centrach danych
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie i zapoznaj się z 8 korzyściami opracowanymi na miarę zastosowań chłodniczych w centrach danych. Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy i firm Twoich klientów.
Proven today +
Ready for tomorrow
Dowiedz się, jak firma Grundfos może stać się zaufanym partnerem dla producentów OEM i wykonawców instalacji.
W jaki sposób inteligentne pompy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach dążenia do zerowego bilansu emisji netto
Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.