Optymalna wydajność chłodzenia przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa systemu

Ustalenie, czy układ chłodzenia działa bezpiecznie i w optymalnym zakresie roboczym, może być trudne. Nasze pompy elektroniczne umożliwiają monitorowanie wydajności i dostęp do informacji o ogólnej pracy systemu, usprawniając podejmowanie decyzji i zarządzanie systemem.

Inteligentne pompy Grundfos oferują bezproblemową łączność przez Bluetooth i aplikację Grundfos GO Remote, zapewniając dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o systemie, alarmów i ostrzeżeń. To intuicyjne narzędzie upraszcza również uruchamianie, prowadząc użytkowników przez proces konfiguracji, w tym równoważenia zaworów – zwykle czasochłonnego zadania. Dzięki szerokiej gamie interfejsów Fieldbus dostępnych dla pomp, można je łatwo podłączyć do ogólnego systemu sterowania/SCADA z najpopularniejszymi protokołami Fieldbus. 

Po zainstalowaniu pompa może samoczynnie dostosowywać pracę na podstawie danych z czujników temperatury, co jeszcze bardziej zwiększa wydajność i łatwość obsługi. Dla dodatkowego bezpieczeństwa funkcję Bluetooth można wyłączyć w razie potrzeby.

Aby zapewnić najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa, dbamy o to, aby wszystkie rozwiązania cyfrowe były projektowane w ramach bezpiecznego procesu rozwoju (SDL). Obejmuje to rygorystyczne oceny ryzyka i przestrzeganie najnowocześniejszych zasad projektowania. Na przykład nasze produkty z technologią Bluetooth obsługują tylko nowoczesne protokoły Bluetooth Low Energy (BLE), wymagają fizycznego dostępu do parowania i szyfrują transfer danych przy użyciu niezawodnych, znormalizowanych metod szyfrowania. Udostępnianie Internetu przez Bluetooth nie jest obsługiwane, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

Dzięki firmie Grundfos masz pewność, że wszystkie połączone produkty zachowują poufność, integralność i dostępność, dzięki czemu możesz mieć pewność, że każdy system jest bezpieczny i wydajny. Połączenie zaawansowanej łączności z najnowocześniejszymi zabezpieczeniami umożliwia bezstresowe monitorowanie i zarządzanie systemami chłodzenia.

Centralna platforma informacyjna ułatwiająca dostęp

Znajdź wszystkie informacje związane z pompą za pomocą kilku kliknięć, aby zdalnie monitorować i kontrolować system.

Osiem najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji rozwiązań w zakresie chłodzenia w centrach danych 

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie i zapoznaj się z 8 korzyściami opracowanymi na miarę zastosowań chłodniczych w centrach danych. Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy i firm Twoich klientów.

Szukasz sposobów na zwiększenie swoich korzyści?

Proven today +
Ready for tomorrow

Dowiedz się, jak firma Grundfos może stać się zaufanym partnerem dla producentów OEM i wykonawców instalacji.

W jaki sposób inteligentne pompy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach dążenia do zerowego bilansu emisji netto

Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.