Minimalizacja przestojów i pewność działania dzięki niezawodnym systemom

Centra danych to krytyczna infrastruktura, w której przestoje mogą powodować daleko idące konsekwencje. Przy wysokich kosztach operacyjnych i sprzętowych kluczowe znaczenie ma zapewnienie niezawodnej wydajności. Kluczem do uniknięcia nieoczekiwanych przestojów jest znajomość „stanu zdrowia” systemu i podjęcie proaktywnych działań w celu utrzymania ciągłości pracy.

Dostarczamy sprawdzone systemy pompowe wyposażone w zaawansowane sterowanie, aby zapewnić nieprzerwaną pracę. Nasze rozwiązania obejmują takie funkcje, jak pompy rezerwowe i praca kaskadowa, które w przypadku awarii automatycznie przenoszą rolę pompy głównej na inną pompę z działającym czujnikiem. Zapewnia to stałą temperaturę i płynną pracę, nawet podczas nieoczekiwanych zdarzeń. 

Aby jeszcze bardziej zwiększyć niezawodność, nasze inteligentne funkcje zabezpieczające zapobiegają przeciążeniom pomp za pomocą zoptymalizowanych algorytmów kompensacji ściany mocy. Zintegrowane algorytmy sterowania w naszych przetwornicach częstotliwości umożliwiają działanie w trybie pracy/czuwania, obsługując wiele trybów sterowania pompą, w tym stałe ciśnienie, stałą temperaturę, różnicę temperatur, poziom cieczy i proporcjonalną regulację różnicy ciśnień.

Aby zapewnić całościowe podejście systemowe, nasze regulatory poziomu i sterowniki wielopompowe optymalizują działanie wszystkich pomp, poprawiając niezawodność i wydajność procesu chłodzenia. Nasze rozwiązania oferują również kompleksowe monitorowanie z aktualnymi danymi diagnostycznymi, zapewniając przydatne informacje i spokój ducha.

Ponadto nasze rozwiązania w zakresie konserwacji predykcyjnej wykorzystują bezprzewodowe czujniki i bezpieczną platformę w chmurze, aby zapewnić wgląd w stan urządzeń wirujących w czasie rzeczywistym. Wykrywając zmiany w wibracjach lub zachowaniu systemu, możliwe staje się proaktywne zarządzanie przestojami, zmniejszenie kosztów konserwacji i zapewnienie niezawodnej wydajności.

Raport – Optymalizacja wydajności chłodzenia w centrach danych 

Rozwój usług cyfrowych sprawia, że centra danych mają kluczowe znaczenie dla niezawodnego przepływu danych. Jednocześnie centra danych stoją w obliczu presji instytucjonalnej na zmniejszenie zużycia zasobów. Dowiedz się, jak przemodelować istniejące systemy chłodzenia i zaprojektować bardziej wydajne i oszczędne w zużyciu wody rozwiązania. 

Osiem najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji rozwiązań w zakresie chłodzenia w centrach danych 

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie i zapoznaj się z 8 korzyściami opracowanymi na miarę zastosowań chłodniczych w centrach danych. Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy i firm Twoich klientów.

Szukasz sposobów na zwiększenie swoich korzyści?

Proven today +
Ready for tomorrow

Dowiedz się, jak firma Grundfos może stać się zaufanym partnerem dla producentów OEM i wykonawców instalacji.

W jaki sposób inteligentne pompy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach dążenia do zerowego bilansu emisji netto

Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.