Duży przepływ i wysokie ciśnienie w kompaktowej konstrukcji przeznaczonej do urządzeń do dystrybucji chłodziwa

Seria pomp Grundfos CME/CM od dawna cieszy się popularnością wśród producentów OEM i konstruktorów systemów w zakresie urządzeń do dystrybucji chłodziwa (CDU). Obecnie oferta została rozszerzona, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wyższe natężenie przepływu i wysokość podnoszenia w zastosowaniach związanych z chłodzeniem sprzętu IT. Pompy CME/CM 32-2 zachowują kompaktową i lekką konstrukcję, a jednocześnie wyposażono je w nowy układ hydrauliczny, który zwiększa natężenie przepływu do 50 m³/h i wysokość podnoszenia do 35 m. Zastosowanie układu hydraulicznego z pionowej pompy wielostopniowej CR umożliwia ten znaczny skok wydajności i jest osiągnięte bez uszczerbku dla konstrukcji, sprawności, działania, niezawodności i korzyści związanych z konserwacją, z których słynie seria CME/CM.

  • Kompaktowa i lekka konstrukcja: Pompy CME/CM 32-2 są kompaktowe i lekkie, aby spełnić surowe ograniczenia dotyczące przestrzeni i masy w instalacjach OEM
  • Wysoka wydajność operacyjna: Dzięki zastosowaniu układu hydraulicznego CR 32 i zoptymalizowanych silników MGE pompa osiąga wydajność do 50 m³/h i ciśnienie do 35 metrów słupa wody
  • Efektywność energetyczna i oszczędność kosztów: Zaprojektowana z myślą o efektywności energetycznej pompa obniża koszty eksploatacji i minimalizuje wpływ na środowisko
  • Modułowa i łatwa instalacja: Tuleje Tri-Clamp umożliwiają łatwą instalację, pozwalają na konfiguracje modułowe i są idealne do konserwacji oraz szybkiej wymiany 

     

Osiem najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji rozwiązań w zakresie chłodzenia w centrach danych 

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie i zapoznaj się z 8 korzyściami opracowanymi na miarę zastosowań chłodniczych w centrach danych. Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy i firm Twoich klientów.