Szpital Uniwersytecki w Odense (OUH) zmniejszył roczne zużycie wody o 10 000 m³ dzięki centralnie zlokalizowanej stacji uzdatniania wody, zoptymalizowanej pod kątem zużycia wody, soli i energii.
Temat: Oszczędność wody i energii
Lokalizacja: Odense, Dania
Przemysł: Szpitale, opieka zdrowotna
Dane techniczne:
- Przepływ: 50 m³/h zmiękczonej wody
- Przepływ: 3 x 7 m³/h wody zdemineralizowanej
Stan faktyczny:
W Szpitalu Uniwersyteckim w Odense (OUH) w Danii codziennie leczonych jest tysiące pacjentów. Ambicją OUH jest zapewnienie każdemu pacjentowi wysoko wykwalifikowanej opieki medycznej oraz poczucia, że jest on otoczony najlepszą troską pielęgniarską i opiekuńczą. Aby sprostać tym ambicjom, istotnym czynnikiem jest dostęp do wody odpowiedniej jakości i we właściwym miejscu.
Gdy w OUH planowano wdrożenie nowej stacji uzdatniania wody, szpitalowi zależało na niezawodnym rozwiązaniu, kładącym nacisk na bezpieczeństwo operacyjne oraz ekonomikę. Aby sprostać tym wymaganiom, firma Grundfos Water Treatment musiała wykorzystać nowoczesne i energooszczędne technologie w celu zminimalizowania zużycia wody oraz energii.
Zastosowane rozwiązanie
Stacja zmiękczania wody o obniżonym zużyciu wody i soli
W OUH zdecydowano się na stację zmiękczania typu STFA składającą się z dwóch zbiorników ze złożem jonowymiennym. Stacja zmiękczania posiada całkowitą wydajność 50 m³/h i jest wyposażona w układ dystrybucyjny, który zapewnia równomierny przepływ, pozwalając na pełne wykorzystanie pojemności jonowymiennej zastosowanego wypełnienia.
Regeneracja jonitu zmiękczacza generuje znaczną część całkowitych kosztów operacyjnych. Zastosowano szereg rozwiązań specjalnych, które minimalizują zużycie wody i soli potrzebnych do regeneracji jonitu:
- Kontrola jakości wody w procesie regeneracji jonitu
- Ponowne wykorzystanie wody płuczącej z poszczególnych faz regeneracji w możliwie największym stopniu
- Instalacja zaprojektowana tak, aby zużywać dokładnie taką ilość soli do regeneracji jonitu, jaka jest potrzebna, niezależnie od temperatury otoczenia
Część uzdatnionej wody trafia jako woda technologiczna do pralni, zmywarek oraz myjek dezynfekujących kaczki i baseny sanitarne. Pozostała część wody zmiękczonej trafia do trzech systemów odwróconej osmozy (RO), gdzie następuje jej dalsze uzdatnianie.
System odwróconej osmozy oszczędzający wodę i energię
OUH wybrało trzy Systemy odwróconej osmozy (RO) typu RO-PLUS. Urządzenia te cechują się wysokim stopniem odzysku wody, sięgającym aż 90%. W porównaniu z tym rozwiązaniem, większość standardowych systemów RO zapewnia odzysk wody wynoszący zaledwie około 75%.
System RO-PLUS został zaprojektowany z myślą o wyższym stopniu odzysku wody, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość wody oraz pełne bezpieczeństwo pracy instalacji. Teoretycznie osiągnięcie wyższego stopnia odzysku wody może wydawać się proste, w praktyce jednak może być problematyczne, jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Każdy z modułów odwróconej osmozy został zaprojektowany na wydajność wynoszącą 7 m³/h.
Wysoki stopień odzysku wody przekłada się nie tylko na znaczne oszczędności w zużyciu wody, ale również na mniejsze zapotrzebowanie na energię. Obniżenie jednostkowego zużycia energii na m³ osiągnięto dzięki zwiększeniu stopnia wykorzystania wody wlotowej.
Woda zdemineralizowana jest wykorzystywana do zasilania kotłów parowych, autoklawów oraz w laboratoriach.
Efekt końcowy
W OUH występują duże wahania w zużyciu wody w ciągu dnia. Aby zapewnić płynność w dostawach wody na potrzeby produkcji, uzdatnioną wodę magazynuje się w zbiorniku buforowym. Pozwala to na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej, wody oraz soli do regeneracji jonitu.
Aby zapobiec skażeniu bakteriologicznemu, woda ze zbiornika buforowego jest stale recyrkulowana przez układ UV oraz stację odwróconej osmozy. Dezynfekcja promieniami UV skutecznie eliminuje wszelki rozwój drobnoustrojów w wodzie, niszcząc DNA takich mikroorganizmów jak bakterie, wirusy, glony czy grzyby. Dzięki temu, że membrany odwróconej osmozy zatrzymują wszelkie zanieczyszczenia organiczne, stanowią one również skuteczną barierę higieniczną.
W porównaniu ze starą instalacją, nowa stacja uzdatniania wody w OUH pozwoliła na uzyskanie tak znacznych oszczędności operacyjnych, że czas zwrotu kosztów inwestycyjnych zamknął się w okresie około jednego roku.
Schemat technologiczny ilustrujący zasadę uzdatniania wody w OUH i ogólnie w szpitalach
Firma Grundfos dostarczyła:
- Zmiękczacz dwukolumnowy typu STFA 30 duplex
- Analizator Testomat do ciągłego pomiaru twardości wody
- Instalacja odzysku wody z płukania wstecznego
- 3 x jednostki odwróconej osmozy z technologią wysokiego odzysku wody typu RO-PLUS
- Jednostopniowa jednostka odwróconej osmozy typu B1-1
- Jednostka do dezynfekcji wody metodą UV
Jak możemy Ci pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać potencjał Twojego rozwiązania do uzdatniania wody! Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz wsparcia.